Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de module de fond de panier :
Centre
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Type de protecteur :
Partiellement renforcé
Fonctionnalités de configuration
-
Superposable :
Non
-
Architecture du fond de panier :
Fond de panier traditionnel
-
Nombre de positions :
60
-
Nombre de rangées :
6
-
Nombre de colonnes :
10
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du signal
-
Nombre de paires différentielles par colonne :
5
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
Bronze phosphoreux
-
Longueur de la surface de connexion :
6.8 mm [ .268 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Forme de contact :
Double faisceau
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.5 µm [ 19.68 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.15
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.7 mm [ .146 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Action/tige conforme
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Matériel de guidage :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester GF
-
Nombre de faces protégées :
2
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur (mm):
24.91
-
Longueur du connecteur (in):
.945, .981
-
Hauteur du connecteur :
11.95 mm [ .47 in ]
-
Diamètre du trou du CI :
.05 mm [ .001 in ]
-
Largeur du connecteur (mm):
24
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm):
1.4
-
Espacement de ligne à ligne :
3.5 mm [ .138 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
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
Tube