Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi :
Paroi unique
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV):
.6
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide :
Carburant d’aviation, Eau, Fluide hydraulique
-
Couleur principale :
Vert
-
Rapport de rétreint :
2:1
-
Matériau :
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité :
Flexible
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) :
.15 mm [ .006 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) :
.4 mm [ .016 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) :
.58 mm [ .023 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
1.17 mm [ .046 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C):
95
-
Type d'inflammabilité :
Ignifuge
-
Température de rétreint (°C):
121
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz :
Non
-
Origine du produit :
États-Unis