Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
46
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.2mm, 2.8K, 4.8K
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.2, 2.8, 4.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.047, .11, .188
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF20
-
Axe central (pas) (mm):
3.8, 6
-
Axe central (pas) (in):
.15, .24
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
31 mm [ 1.22 in ]
-
Longueur :
90.5 mm [ 3.56 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
4.5 mm [ .18 in ]
-
Largeur :
35 mm [ 1.37 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Autre
-
Contact Systems & Positions :
23 x MCON 1.2 CB, 4 x AMP MCP 2.8K, 4 x AMP MCP 4.8K
-
Fonction d'assurance de position :
Non