Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Scellable :
Oui
-
Type de connecteur circulaire :
Connecteur
-
Type de boîtier :
Métal
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de positions d’alimentation :
0
-
Nombre de positions du signal :
8
-
Contacts préchargés :
Oui
Caractéristiques électriques
-
Type de suppression et de protection EMI et RFI :
Blindage
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel
-
Matériau de base du boîtier :
Laiton
-
Type de matériau d’isolation de connecteur circulaire :
Polyamide
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
-
Genre inversé :
Oui
-
Disposition des contacts :
Circulaire
-
Type de contact pour connecteur circulaire :
Support
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
-
Code de polarisation :
A
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Taille du boîtier pour le connecteur circulaire :
12
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
-
Niveau d’étanchéité à la poussière IP :
6
-
Niveau d’étanchéité à l’eau IP :
8
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Oui