Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
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
Impédance (Ω):
50
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Contact central :
Sans
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau de placage du contact central :
Or (Au)
-
Matériau de placage du contact extérieur :
Étain (Sn)
Caractéristiques de terminaison
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Violet
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
20.27 mm [ 79 in ]
-
Longueur :
12,13 mm [ .47 in ]
-
Largeur :
26,75 mm [ 1.05 in ]
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
SAE/USCAR-17
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
1000
Autre
-
Matériau diélectrique :
PBT
-
Fonction d'assurance de position :
Non
Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.