Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Oui
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 35
Caractéristiques du corps
-
Matériau du conducteur :
Aluminium et cuivre
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°F):
0 – 100
Fonctionnement/Application
-
Sans plomb, cadmium, métaux lourds :
Oui
-
Installation sous tension :
Oui
-
Type d’application :
Aérien
Disponibilité du produit
-
Disponibilité du produit :
AMÉRIQUES
Autre
-
Accessoires Hot Stick :
Oui
-
Couvercle isolé :
Non