Numéro d'identification du pseudonyme :2-1193197-4
Type de câble :Spec 55A
Tension de fonctionnement (VAC):1500
Matériau d’isolation du fil et du câble :ETFE modifié réticulé par rayonnement, ETFE modifié réticulé par rayonnement, ETFE modifié réticulé par rayonnement
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement (VAC):1500
Caractéristiques du corps
Matériau d’isolation du fil et du câble :ETFE modifié réticulé par rayonnement, ETFE modifié réticulé par rayonnement, ETFE modifié réticulé par rayonnement
Matériau du conducteur :Alumel/chromel
Dimensions
Taille du fil (AWG):20
Taille du fil (mm²):.52
Conditions d’utilisation
Type de câble :Spec 55A
Plage de température de fonctionnement :-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]