Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur :
Prêt à l’emploi
-
Type d'accéléromètre :
MEMS DC
-
Type de produit :
Accéléromètre MEMS
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble intégré
Caractéristiques électriques
-
Sortie sans accélération (mV):
±20
-
Plage de tension d'excitation (VDC):
10
-
Tension de sortie à pleine échelle (VDC):
±.15
Caractéristiques du signal
-
Réponse en fréquence (Hz):
0-400 à 0-1 500
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Aluminium anodisé
-
Poids :
5 g [ .175 oz ]
-
Nombre d'axes de détection :
Uniaxial
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage à vis
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant de sortie :
CC
Autre
-
Non-linéarité (FSO) (%):
± 1
-
Plage d'accélération (±) (g):
100
-
Sensibilité (mV/g):
1.5