Caractéristiques du type de produit
-
Type d'élément :
Fil enroulé
Caractéristiques électriques
-
Inducteur (µH):
330
-
Courant nominal (max) (mA):
400
-
Résistance CC (Ω):
.73
-
Tolérance des composants passifs (%):
20
Dimensions
-
Longueur :
7 mm [ .275 in ]
-
Largeur :
7 mm [ .275 in ]
-
Hauteur :
4.5 mm [ .177 in ]
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine