Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles :
2
-
Disposition des contacts :
2 types X, DPST NO DM
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
600
-
Tension nominale de bobine (VAC):
120
-
Courant nominal du contact (A):
25
-
Résistance de bobine (Ω):
250
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Oxyde de cadmium d’argent
Caractéristiques de terminaison
-
Type de raccordement au circuit :
Vis 10-32 avec quatre connexion rapide 0.25
-
Type de connexion de la bobine :
Connexion rapide 0,25 (double)
Fonctionnement/Application