Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
1 type B, SPST NC, 1 N/C
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale du contact (VDC):
10
-
Courant nominal du contact (A):
30
-
Résistance de la bobine (Ω):
70
Caractéristiques du signal
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Bornes de raccordement
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Bornes de raccordement
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Panneau
-
Type d'installation du produit :
Collerette avec trous de montage
Fonctionnement/Application
-
Commutation de puissance :
Oui