Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles :
3
-
Disposition des contacts :
3 types X, 3PST NO DM
-
Disposition des contacts d’interrupteur auxiliaire :
Sans
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
600
-
Tension nominale de bobine (VAC):
120
-
Courant nominal du contact (A):
75
-
Résistance de bobine (Ω):
15.6
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Oxyde de cadmium d’argent
Caractéristiques de terminaison
-
Type de raccordement au circuit :
Cosses avec double connexion rapide 0,25
-
Type de connexion de la bobine :
Vis 6-32 avec connexion rapide 0,25
Fonctionnement/Application