Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de lignes :
1
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
11.1 mm [ .438 in ]
Dimensions
-
Longueur du produit :
87.27 mm [ 3.436 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
-
Quantité d’emballage :
50