Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
1 Form C (CO)
-
Nombre de pôles du contact :
1
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω):
55
-
Charge de commutation du contact (Min) :
1 mA à 1 V
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
1
-
Tension nominale du contact (VAC):
120
-
Tension nominale du contact (VDC):
24
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
200
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
5
-
Courant nominal du contact (A):
1
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
120
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
24
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
1000
-
Contact limitant le courant continu (A):
1
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
1
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
1
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
500
Caractéristiques du signal
-
Isolation (paramètre HF) :
-20.7 dB à 900 MHz, -39 dB à 100 MHz
-
Perte d'insertion (paramètres HF) :
-.02 dB à 100 MHz, -.27 dB à 900 MHz
Caractéristiques du corps
-
Poids :
3.5 g [ .1235 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Alliage nickel-palladium
-
Matériau de placage des contacts :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne :
Broches pour circuits imprimés
-
Type de connexion :
Extrémité du PCB
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur :
11.2 mm [ .44 in ]
-
Longueur :
15.4 mm [ .606 in ]
-
Largeur :
10.4 mm [ .409 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
1.76 mm [ .069 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine :
1.5 mm [ .059 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 70
-
Température ambiante (max) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTIII
Fonctionnement/Application
-
Type de performance :
Sensible
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Processus de soudure :
Soudure à vague
-
Type de commande :
CA, CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et tube, Tube
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
0 – 2
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
10 – 12
-
Classe de puissance de la bobine (mW):
150 – 200
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
11 – 12
-
Classe de température ambiante (°C):
50 – 70
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
14 – 16