Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais de puissance :
Standard
-
Type de connexion :
Broches à souder sur PCB
Fonctionnalités de configuration
-
Commutation de sortie :
Aléatoire
Caractéristiques électriques
-
Limite courant de coupure contact (A):
16
-
Tension d’entrée (VDC):
12
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CC
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
400
-
Résistance de bobine (Ω):
360
-
Caractéristiques spéciales de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Tension nominale de bobine (VDC):
12
-
Charge de commutation du contact (min) :
100 mA à 12 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
300
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Tension nominale du contact (VDC):
30
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
5000
-
Limite courant en continu (A):
16
-
Lignes de fuite entre le contact et bobine (mm):
8
-
Courant limite commutation contact (A):
16
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (V):
5000
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
400 – 500
-
Lignes de fuite (mm):
8
-
Puissance nominale de la bobine (W):
.4
-
Limite courant contact durée courte (A):
80
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
1000
-
Type de réseau :
CC
-
Courant de bobine (A):
.033
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
5000
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Orange
-
Poids du produit (g):
13
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
1 Form C (CO)
-
Courant admissible contact (A):
16
-
Courant nominal du contact (max) (A):
16
-
Matériau du contact :
AgSnOInO
-
Nombre de contacts :
1
-
Fonctionnalités spéciales du contact :
Contact unique
-
Matériau de placage de contact :
AgSnO
-
Disposition des interrupteurs :
(2) x 1 Form C
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur du produit :
15.7 mm [ .618 in ]
-
Longueur du produit :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Largeur du produit :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
12 – 16
-
Distance de contournement (mm):
8
-
Distance de contournement entre contact et bobine (mm):
8
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
15 – 16
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
25 – 30
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 85
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
-40 – 85
-
Température ambiante de l’environnement (max) (°C):
85
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et tube
Autre
-
Procédé de soudure :
Soudure à vague