Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais de puissance :
Standard
-
Type de connexion :
Broches à souder sur PCB
Caractéristiques électriques
-
Limite courant de coupure contact (A):
12
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CA
-
Classe de puissance nominale de la bobine (VA):
.5 – 1
-
Puissance nominale de la bobine CA (VA):
.74
-
Résistance de bobine (Ω):
32500
-
Caractéristiques spéciales de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Tension nominale de bobine (VAC):
230
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Lignes de fuite entre le contact et bobine :
10 mm [ .394 in ]
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
5000
-
Lignes de fuite (mm):
8
-
Limite courant en continu (A):
12
-
Limite courant contact durée courte (A):
12
-
Courant limite commutation contact (A):
25
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
4000
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
14 g [ .494 oz ]
-
Caractéristiques spéciales de l’isolation :
Index de suivi de la base de relais PTI250
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
1 Form C (CO)
-
Courant admissible contact (A):
16
-
Courant nominal du contact (max) (A):
12
-
Matériau du contact :
AgNi90/10
-
Nombre de contacts :
1
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur du produit :
15.7 mm [ .618 in ]
-
Longueur du produit :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Largeur du produit :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
12 – 16
-
Distance de contournement entre contact et bobine :
10 mm [ .394 in ]
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
15 – 16
-
Distance de contournement (mm):
8
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
25 – 30
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
50 – 70
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Carton, Tube
Autre
-
Procédé de soudure :
Soudure à vague