Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais reed
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Options pour le relais :
Commutation de puissance
-
Disposition des contacts :
2 types C DPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ):
1000
-
Résistance de la bobine (Ω):
500
-
Charge de commutation du contact (Min) :
10 mA à .01 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
200
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
200
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
250
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
.4
-
Contact limitant le courant continu (A):
1
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
.4
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
.4
-
Courant nominal du contact (A):
0,2
-
Tension nominale de la bobine (VAC):
24
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
5
-
Tension nominale du contact (VDC):
24
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
1,026
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
1500
Caractéristiques du corps
-
Poids :
1.6 g [ .0564 oz ]
-
Type de boîtier :
Résistant au flux, compatible avec la soudure automatique et lavable
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Ruthénium
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Broches à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Broches à souder
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Dimensions
-
Hauteur :
7.8 mm [ .307 in ]
-
Longueur :
19.8 mm [ .779 in ]
-
Largeur :
5.08 mm [ .2 in ]
Conditions d’utilisation
-
Catégorie de protection environnementale :
RTIII
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 85
-
Température ambiante (max) :
85 °C [ 85 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Processus de soudure :
Compatible avec la soudure à la vague
-
Type de courant :
CC
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et tube, Tube
Autre
-
Classe de température ambiante (°C):
70 – 85
-
Classe de courant du contact (A):
0 – 2
-
Classe de puissance de la bobine (W):
0 – 0,1
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
7 – 8
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
16 – 20
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
0 – 6