Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Scellable :
Non
-
Compatible avec le type de fil discret :
Câblé
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Bleu
-
Matériau de manchon :
Vinyle
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à sertir :
Broche, Broche
-
Largeur de la patte d’accouplement :
2.92 mm [ .115 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.79 mm [ .031 in ]
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Orientation du bornier :
Droit
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Avec
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles (mm):
3 – 4.9, 4.32
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles (in):
.118 – .192, .17
-
Taille du fil (AWG):
17 – 13
-
Taille du fil (mm²):
1 – 2.5
-
Taille du fil (CMA):
2050 – 5180
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.8 mm [ .032 in ]
-
Longueur totale du produit :
22.23 mm [ .875 in ]
-
Calibre de fil DIN (mm²):
1 – 2.5
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Partiellement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
100
-
Méthode d’emballage :
Boîte