Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Dispositif scellé :
Oui
-
Type d’interrupteurs DIP et SIP :
DIP
-
Style d’actionneur :
Piano (actionné par le côté)
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
4
-
Nombre d’interrupteurs :
4
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
50
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Méthode d’étanchéité :
Film protecteur transparent amovible
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Polyester renforcé de fibre de verre, Polyester renforcé de fibre de verre
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Or
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Or
-
Courant nominal du contact (A):
1,5
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Épaisseur du matériau de placage des contacts (µin):
30
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Profil bas :
Non
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Hauteur du produit :
.7 mm [ .029 in ]
-
Longueur du produit :
12.2 mm [ .48 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 105
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Tube
-
Quantité d’emballage :
24