Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Fil à carte, Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions de signaux :
6
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
4
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Axe central (pas) :
3.81 mm [ .15 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
36.6 mm [ 1.44 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 26
-
Dimension du fil (mm²):
.12 – .4
-
Hauteur du connecteur :
18.5 mm [ .728 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
7.6 mm [ .299 in ]
-
Largeur du connecteur (mm):
15.1
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-10 – 80 °C [ 14 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage