Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble RF compatible :
RG 141, RG 142, RG 223, RG 55, RG 55A, RG 55B
-
Type d'accessoire de passe-fils :
Embout
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du produit :
Argent
-
Matériau :
Alliage de cuivre
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
5.51 mm [ .217 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton