Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Taille du goujon :
6, M3.5
-
Scellable :
Non
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support non destiné à l’isolation
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit (g):
.591
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse à fourche :
Cosse à plage rectangulaire
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
16
-
Taille du fil (mm²):
1.25 – 2
-
Taille du fil (CMA):
2050 – 5180
-
Diamètre du goujon :
3.51 mm [ .138 in ]
-
Épaisseur de patte :
.84 mm [ .033 in ]
-
Longueur du produit :
13.44 mm [ .529 in ]
-
Diamètre intérieur du fût à sertir :
2.26 mm [ .089 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
170 °C [ 338 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
-
Compatible avec le matériau de placage de fil :
Étain
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
1000
-
Méthode d’emballage :
Carton