Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Scellable :
Non
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Verrou encliquetable :
Sans
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
PA GF
-
Code du connecteur :
M
-
Bague :
Sans
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Contact central :
Sans
Fixation mécanique
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Orange
Dimensions
-
Longueur du produit :
17.45 mm [ .687 in ]
-
Largeur du produit :
9.8 mm [ .386 in ]
-
Hauteur du connecteur :
12.75 mm [ .501 in ]
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Coaxial, Coaxial
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Carton
-
Quantité d’emballage :
400