Caractéristiques du type de produit
-
Type de fonction de la mise à la terre :
Encoches de mise à la terre, Sangles de mise à la terre
-
Configuration des matériaux du boîtier :
Boîtier métallique avant
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Taille du boîtier :
2
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
15
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Eurostyle
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau de placage du boîtier :
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm):
.8
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Magnésium de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Forme de contact :
Rond
-
Courant nominal du contact (max) (A):
4.5
-
Options de contact :
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Verrous à vis femelles, 4-40 UNC
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Acier
-
Matériau du boîtier :
PCT GF
-
Axe central (pas) :
2.74 mm [ .108 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
2.84 mm [ .112 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
225
-
Type de conditionnement :
Ruban