Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - trois directions
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Nombre de positions :
3
-
Fonctionnement :
Activé Activé Activé
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
0,3
-
Tension de fonctionnement (VAC):
125
Caractéristiques du corps
-
Course de l'actionneur :
2 mm [ .79 in ]
-
Profil de l'actionneur :
Étendu
-
Matériau de l'actionneur :
Polyester
-
Couleur de l'actionneur :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage des contacts :
Argent
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.51 mm [ .136 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Dimensions
-
Longueur de l'actionneur :
9.02 mm [ .355 in ]
-
Longueur :
24 mm [ .945 in ]
-
Largeur :
9.35 mm [ .368 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau