Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion d’interrupteur :
Circuit imprimé, Circuit imprimé
-
Type de produit d’interrupteur à bouton-poussoir :
Interrupteur
-
Éclairé :
Sans
-
Style d’actionneur :
Bouchon - Commander séparément
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Double pôle - deux directions
-
Nombre d’actionneurs :
Simple
-
Action encliquetable :
Sans
-
Patte de support :
Sans
-
Type de retour de l'interrupteur :
Non-tactile
-
Fonction de fonctionnement :
Momentané
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension de fonctionnement (VDC):
28
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
125, 250
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Matériau de l’actionneur :
Alliage de cuivre plaqué nickel
-
Matériau du boîtier :
Thermodurcissable
-
Profil d’actionneur :
Étendu
-
Style du connecteur de traversée :
Fileté
-
Taille du fil de connecteur de traversée :
1/4-40
-
Couleur de l’actionneur :
Naturel
-
Force d’actionnement :
400 – 2000 g [ 14,11 – 70,54 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuivre revêtu d’argent
-
Courant nominal du contact (A):
6
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Revêtu d’argent avec flash or
Caractéristiques du boîtier
-
Profil bas :
Non
-
Processus étanche :
Non
Dimensions
-
Longueur du connecteur de traversée :
7.11 mm [ .28 in ]
-
Longueur d’actionnement :
13.97 mm [ .55 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-20 – 85
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Lot, Lot