Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais de puissance :
Standard
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques spéciales de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Disposition des contacts :
1 Form B, (NC)
-
Nombre de contacts :
1
-
Caractéristiques spéciales de l’isolation :
Index de suivi de la base de relais PTI250
Caractéristiques électriques
-
Limite courant de coupure contact (A):
16
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
400
-
Résistance de bobine (Ω):
1440
-
Tension nominale de bobine (VDC):
24
-
Courant nominal du contact (A):
16
-
Charge de commutation du contact (min) :
500 mA à 12 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
4000
-
Limite courant en continu (A):
16
-
Limite courant contact durée courte (A):
16
-
Courant limite commutation contact (A):
25
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
1000
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
20 g [ .706 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgNi90/10
Dimensions
-
Hauteur du produit :
16 mm [ .63 in ]
-
Longueur du produit :
29 mm [ 1.142 in ]
-
Largeur du produit :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Lignes de fuite entre le contact et bobine :
8 mm [ .315 in ]
-
Distance de contournement entre contact et bobine :
8 mm [ .315 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau, Plateau
Autre
-
Courant admissible contact (A):
16
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
12 – 16
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
300 – 400
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
15 – 16
-
Distance de contournement (mm):
5 – 8
-
Lignes de fuite (mm):
5.5 – 8
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
85 – 105
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
3500 – 4000
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
25 – 30