Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Boîtier
-
Précâblé :
Non
-
Système de connecteur :
Fil à panneau
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de connecteur :
Connecteur
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de positions d'alimentation :
6
-
Contacts préchargés :
Non
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
400
Caractéristiques du corps
-
Poids :
10,1 g [ .352 oz ]
-
Type de matériau de l'isolant :
PA
-
Hermétique :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
20
-
Genre inversé :
Non
-
Type de contact :
Support
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Code de polarisation :
C
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Maintien de la connexion :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Alignement par clavetage :
Horloge
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
18 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
1.5 – 2.5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Blindé :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
125