Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
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
Durée limite de stockage :
20 ans
-
Type de relais de sécurité :
Relais d'interface
Fonctionnalités de configuration
-
Type de connexions :
16 blocs de jonction
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale (max) (W):
3
-
Charge de commutation du contact (Min) :
100 mA à 12 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
250
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
125
-
Catégorie de surtension :
III
-
Tension d'alimentation (VDC):
24 ± 20%
Caractéristiques du corps
-
Poids :
150 g [ 5.29 oz ]
Fonctionnalités de contact
Fixation mécanique
-
Couples de serrage (recommandés) (in-lbs):
5 – 7
-
Couples de serrage (recommandés) (Nm):
0,6 – 0,7
-
Type de montage :
Rail DIN
-
Type de montage sur rail DIN :
TH35-15
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon 66
-
Axe central (pas) :
22.5 mm [ 0,89 in ]
Dimensions
-
Capacité du circuit principal - 1 conducteur flexible par connexion vissée (AWG):
24 – 12
-
Longueur du câble :
100 m [ 328,084 ft ]
-
Hauteur :
99 mm [ 3,9 in ]
-
Capacité du circuit principal - 1 embout isolé par connexion vissée (mm²):
.2 – 2.5
-
Largeur :
.89 mm [ 22,6 in ]
-
Capacité du circuit principal - 1 conducteur flexible par connexion vissée (mm²):
.2 – 2.5
-
Capacité du circuit principal - 1 embout isolé par connexion vissée (AWG):
24 – 12
-
Capacité du circuit principal - 1 embout non isolé par connexion vissée (mm²):
.2 – 2.5
-
Capacité du circuit principal - 1 embout non isolé par connexion vissée (AWG):
24 – 12
-
Capacité du circuit principal - 1 conducteur rigide multibrin par connexion vissée (AWG):
24 – 12
-
Capacité du circuit principal - 1 conducteur rigide multibrin par connexion vissée (mm²):
.2 – 2.5
-
Profondeur :
113,5 mm [ 3,9 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de stockage :
'-30 – 70 °C [ '-22 – 158 °F ]
-
Altitude (max) (m):
2000
-
Plage d'humidité relative (%):
10 – 95
-
Plage de température de fonctionnement :
'-30 – 55 °C [ '-22 – 131 °F ]
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Indice IP (connexion) :
IP2X
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice de protection :
IP20
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA | TÜV | UL
Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.