Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
-
Impédance (Ω):
100
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Ethernet
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
Autre
-
Longueur d'assemblage de câbles :
1.5 m [ 4.92 ft ]