Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
-
Impédance (Ω):
50
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
RTK 031
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
Autre
-
Longueur d'assemblage de câbles :
.405 m [ 1,32 ft ]