Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
5
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.5, 6.3
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.06, .248
Fixation mécanique
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
4.5, 10
-
Axe central (pas) (in):
.17, .39
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
32.6 mm [ 1.28 in ]
-
Longueur :
29.3 mm [ 1.15 in ]
-
Largeur :
31,3 mm [ 1.23 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
6.9 mm [ .27 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Oui