Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type de module de fond de panier :
Centre
-
Type de PCB compatible :
Fond de panier
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur :
Connecteur hermaphrodite de montage pour circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Architecture du fond de panier :
Milieu de panier
-
Nombre de positions :
72
-
Nombre de rangées :
9
-
Nombre de colonnes :
8
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Emplacement du guide :
Non guidé
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
Aucun
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP
-
Axe central (pas) :
1.8 mm [ .07 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
1.8 mm [ .07 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Données haute vitesse