Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau d’isolation du fil et du câble :
Polymère sans halogène
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé, Cuivre étamé, Cuivre étamé
-
Couleur du fil (base) :
Noir
Dimensions
-
Diamètre du câble extérieur :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Taille du fil (mm²):
.75
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 120