Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Éclairé :
Sans
-
Style de jambe :
Style J
-
Type de connexion d’interrupteur :
Circuit imprimé, Circuit imprimé
-
Style d’actionneur :
Rond
Fonctionnalités de configuration
-
Type de retour de l'interrupteur :
Tactile
-
Fonction de fonctionnement :
NO
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Nombre d’actionneurs :
Simple
-
Jumelé :
Sans
-
Borne de mise à la terre ESD :
Avec
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
Caractéristiques du corps
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau de l’actionneur :
Thermoplastique
-
Profil d’actionneur :
Étendu
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur de l’actionneur :
Blanc
-
Force d’actionnement :
260 g [ 9,17 oz ]
-
Matériau du couvercle :
Nickel, argent
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Acier inoxydable
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Argent
-
Courant nominal du contact (mA):
50
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
Caractéristiques du boîtier
-
Profil bas :
Oui
-
Processus étanche :
Non
Dimensions
-
Hauteur du produit :
2 mm [ .079 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-25 – 70
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Ruban et bobine, Ruban et bobine