Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi :
Paroi unique
-
Style de câble :
Rond, tressé, blindé et gainé, Rond, tressé, blindé et gainé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de torons :
19
-
Nombre de conducteurs :
3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
300
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Cuivre étamé
-
Couleur du câble :
Noir
-
Couleur du fil (base) :
Blanc
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé, Cuivre étamé, Cuivre étamé
-
Taille du blindage de câble (AWG):
36
Dimensions
-
Plage de diamètre du conducteur :
.95 mm [ .037 in ]
-
Taille de brin (AWG):
33
-
Diamètre du câble extérieur :
3.7 – 4.5 mm [ .146 – .177 in ]
-
Taille du fil (AWG):
20
-
Taille du fil (mm²):
.5
-
Diamètre d’isolation du conducteur :
1.3 mm [ .051 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 120
Fonctionnement/Application