Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Éclairé :
Sans
-
Style de jambe :
Coudé
-
Style d’actionneur :
Levier, Levier
Fonctionnalités de configuration
-
Type de retour de l'interrupteur :
Non-tactile
-
Fonction de fonctionnement :
Désactivé (Activé)
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Nombre d’actionneurs :
Double
-
Jumelé :
Sans
-
Borne de mise à la terre ESD :
Sans
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l’actionneur :
Acétal
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur de l’actionneur :
Naturel
-
Force d’actionnement :
50 g [ 1,76 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Argent
-
Courant nominal du contact (mA):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques du boîtier
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-10 – 60