Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Fil à appareil
-
Épaisseur du substrat COB (mm):
1
-
Type de supports LED :
Support LED
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques du connecteur d’éclairage incluses :
Compatible avec Zhaga, Compatible optique, Conducteur à bord, Dimmable (profil linéaire), Non programmable, Protection thermique
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
48
Caractéristiques du corps
-
Compatible LED :
Bridgelux V18, Série Soleriq19
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Connecteur Mini CT
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
0 – 125 °C [ 32 – 257 °F ]