Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Scellable :
Non
-
Fonction de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur du produit primaire :
Gris
-
Code du connecteur :
B
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
1.2mm, 2.8 mm, 6.3 mm
-
Largeur de la patte d’accouplement (mm):
1.2, 2.8, 6.3
-
Largeur de la patte d’accouplement (in):
.047, .11, .248
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Passe-fil :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Sécurité pour la position des bornes (TPA) :
Non
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
Dimensions
-
Longueur du produit :
84.9 mm [ 3.34 in ]
-
Largeur du produit :
63.2 mm [ 2.48 in ]
-
Hauteur du connecteur :
35.5 mm [ 1.39 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau
-
Quantité d’emballage :
20
Autre
-
Compatible avec l’assurance de position de connecteur :
Non
-
Utilisable :
Non