Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte, Fil à carte
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
-
Impédance (Ω):
100
Caractéristiques du signal
-
Gamme de fréquences de fonctionnement (MHz):
0 – 3000
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
PPA GF25, ZnAL4Cu1
-
Matériau de placage de la fonction de rétention du PCB :
Étain
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Contact central :
Avec
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau de placage du contact central :
Or (Au)
-
Matériau de placage du contact extérieur :
Étain (Sn)
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
.6 mm [ .02 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Tige de soudure
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .07 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
15.47 mm [ .609 in ]
-
Longueur :
12 mm [ .472 in ]
-
Largeur :
14.15 mm [ .557 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Dispositif d’espacement de carte
-
Processus de soudure :
Compatible avec la soudure par refusion
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine
-
Quantité par emballage :
230
Autre
-
Matériau diélectrique :
PA GF
-
Références des interfaces :
114-18950