Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Carte compatible :
SIM/SAM
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de positions chargées :
8
-
Commutateur de détection de carte :
Sans
-
Style d’insertion de carte :
Insertion normale
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.2
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Alignement de l’accouplement :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Ruban et bobine, Ruban et bobine