Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’accessoire conducteur :
Pont de connecteur enfichable
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Jaune
-
Type de matériau en métal et en alliage :
Zinc
-
Type de matériau plastique et résine :
Polyamide
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
112, 138
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Vis