Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de bloc de jonction rail DIN :
Bloc de jonction à ressort
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de circuits :
1
-
Nombre de positions :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Étain mat
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Raccordement rapide
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Rail DIN
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
8.15 mm [ .321 in ]
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
24 – 8
-
Taille du fil (mm²):
.2 – 6
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 105
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0