Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Dispositif scellé :
Oui
-
Type d'interrupteur :
Interrupteur à bascule
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Double pôle - deux directions
-
Fonction de fonctionnement :
Activé Activé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
125
-
Tension de fonctionnement (VDC):
28
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Argent
-
Courant nominal du contact (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Circuit imprimé
Caractéristiques du boîtier