Caractéristiques du type de produit
-
Catégorie d’assemblage de câbles :
Haute vitesse
-
Type d’assemblage de câbles :
QSFP
-
Type de connecteur (extrémité A) :
Fiche QSFP
-
Type de connecteur (extrémité B) :
Fiche QSFP
-
Style de câble :
Madison TurboTwin - gainé rond
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
16
-
Nombre de paires :
8
-
Nombre de positions du signal :
16
Caractéristiques du signal
-
Débit de données (Gb/s):
10
Caractéristiques du corps
-
Couleur du câble :
Noir
-
Indice d’inflammabilité du câble :
CL2
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
30
-
Taille du fil (mm²):
.05
-
Diamètre du câble extérieur :
6.48 mm [ .255 in ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Sans halogène :
Non
Autre
-
Configuration de l’assemblage de câbles :
Double extrémité
-
Longueur d’assemblage de câbles :
1 m [ 3.28 ft ]