Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion d’interrupteur :
Cosses de fil
-
Type de produit d’interrupteur à bouton-poussoir :
Anti-vandalisme
-
Éclairé :
Avec
-
Style d’actionneur :
Rond
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Nombre d’actionneurs :
Simple
-
Action encliquetable :
Sans
-
Patte de support :
Sans
-
Type de retour de l'interrupteur :
Audible
-
Fonction de fonctionnement :
Momentané
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension de fonctionnement (VDC):
36
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Profil d’actionneur :
Flush
-
Style du connecteur de traversée :
Fileté
-
Force d’actionnement :
458,9 g [ 16,18 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (A):
0,4
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Or
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Longueur du connecteur de traversée (in):
16