Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Compatible avec le type de fil discret :
Câblé
-
Type de connecteur d’alimentation rectangulaire :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connexion :
Fil à panneau
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
10
-
Nombre de lignes :
2
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Angle de sortie du câble :
180°
Fonctionnalités de contact
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Avec
-
Type de contact :
Support
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Montage à vis
-
Fonction du montage panneau :
Avec
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Blindmate
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
250 mm [ 9.84 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Polyester GF
Dimensions
-
Longueur du produit :
120 mm [ 4.724 in ]
-
Largeur du produit :
38.75 mm [ 1.526 in ]
-
Hauteur du connecteur :
42 mm [ 1.654 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
10.5 mm [ .413 in ]
-
Épaisseur du panneau (recommandée) :
1.5 – 1.78 mm [ .59 – .7 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Puissance
Marquage d’identification
-
Fonction d’identification du circuit :
Sans
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
UL 1977
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice de fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice UL :
Certifié
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte