Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Raccordement de l'antenne :
SMA
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
Coffret
-
Type d'antenne :
Fouet
-
Type de bande :
Bande unique
-
Emplacement de montage :
En extérieur
Caractéristiques électriques
-
VSWR (max) :
<3:1
-
Fonctionnement de l'antenne :
Passif
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Bande de fréquence (MHz):
423 – 443
-
Catégorie de fréquence :
350 – 520
-
Gain maximal (dBi):
< 0
Caractéristiques du corps
Fixation mécanique
-
Polarisation :
Linéaire vertical
-
Type de montage :
Montage sur panneau
Dimensions
-
Hauteur :
7.8 mm [ .307 in ]
-
Longueur :
47 mm [ 1.85 in ]
-
Largeur :
7.8 mm [ .307 in ]
Fonctionnement/Application
-
Norme sans fil :
433 ISM
-
Type d'environnement pour l'antenne :
Intérieur
-
Directivité :
Omnidirectionnel
Normes de l’industrie
-
Application principale :
ISM
-
Application sans fil :
ISM
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte
Autre
-
Niveau de précision :
Standard