Caractéristiques du type de produit
-
Raccordement de l'antenne :
MHF, MHF1, U.FL, UMCC
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
PCB flexible
-
Type d'antenne :
Circuit imprimé flexible (FPC)
-
Type de bande :
Bande unique
-
Emplacement de montage :
Intégré
Caractéristiques électriques
-
VSWR (max) :
<2.5:1
-
Fonctionnement de l'antenne :
Passif
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Gain (max) (dB):
3.2, 4.5
-
Bande de fréquence (MHz):
868 – 915
-
Catégorie de fréquence :
698 – 960
-
Gain maximal (dBi):
3 < 6
Caractéristiques du corps
Fixation mécanique
-
Polarisation :
Linéaire
-
Type de montage :
Montage adhésif
Dimensions
-
Diamètre de l'isolant du câble (max) :
1.13 mm [ .044 in ]
-
Longueur du câble :
.1 m [ .33 ft ]
-
Hauteur :
.19 mm [ .007 in ]
-
Longueur :
38 mm [ 1.49 in ]
-
Largeur :
9 mm [ .354 in ]
Fonctionnement/Application
-
Directivité :
Omnidirectionnel
Normes de l’industrie
-
Application principale :
ISM, LoRaWAN, Zigbee
-
Application sans fil :
ISM, LoRaWAN, Zigbee
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte
Autre
-
Niveau de précision :
Standard