Style d’enveloppe :
Partiellement renforcé
-
Disposition du signal :
Différentiel
-
Type de module du fond de panier :
Centre
Fonctionnalités de configuration
-
Architecture du fond de panier :
Fond de panier traditionnel
-
Nombre de positions du signal :
96
-
Empilable :
Oui
-
Nombre de paires :
48
-
Nombre de positions :
96
-
Nombre de lignes :
8
-
Nombre de colonnes :
6
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Paires par colonne :
8
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Impédance (Ω):
100
Caractéristiques du signal
-
Débit de données (Gb/s):
8
-
Nombre de paires différentielles par colonne :
8
-
Impédance différentielle (Ω):
100
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Matériau du blindage :
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
Double faisceau, Double faisceau
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Flash or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µm):
.08
-
Type de contact :
Broche
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
.5 µm [ 20 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.4
-
Longueur de la zone d’accouplement de contact :
4.65 mm [ .183 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
1.65 mm [ .065 in ]
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Action/tige conforme
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
Polarisation
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Matériel de guidage :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Ligne médiane (niveau) :
4.5 mm [ .177 in ]
-
Emplacement du mur d’extrémité :
Ouvert
-
Nombre de côtés renforcés :
2
Dimensions
-
Diamètre du trou PCB (mm):
.34
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm):
1
-
Largeur du connecteur :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Hauteur du connecteur :
11.3 mm [ 1.07 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Longueur du connecteur :
27.4 mm [ 1.07 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
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
Tube